Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0443 - Oil level gauges
Bill of material
K0443.2127
BESTKIPP
Order No.
K0443.2127
FORM
Form
B
AUSF
version
with thermometer
B
Width
27 mm
D1
thread
M 12
H
Height
19 mm
H1
Height
18 mm
L
Length
151 mm
L1
Length
127 mm
L2
Length
95 mm
L3
Length
80 mm
ANZAHLBS
number of fastening screws
2
SKALA
Thermometer scale
0 - 100° C / 50 - 200° F
GEW
Approx. weight
0.1370 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90269060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245191000
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.